English

    Detaylar
    Baskı Yayı Hesabı ( Formüller)
    Akademik Bilgiler indir ( Download )
tr> tr> tr>
»  » ÜRÜN GRUPLARI VE TÜREVLERİ 
»  MALZEME CİNSİNE GÖRE YAY ÇEŞİTLERİ
    » Paslanmaz yay çeliği( AISI 302 )( AISI 316 )( AISI 304 )
    » Karbon yay çeliği( DIN 17223 )( EN 10270 )
    » Norm.Carbon Yay çeliği (TS2500-1))
    » Temperli Karbon Çeliği( SAE 9262 )
    » Fosfor Bronz yaylık malz.( DIN EN 12166 )
    » Bromürlü Ni-Br ( SWRS 82A )
»    » İMALAT TEKNİĞİNE GÖRE YAY ÇEŞİTLERİ)
    » Sıcak Sarım ( Şekillendirme )
    » Soğuk Sarım ( Şekillendirme )
»    » İMALAT ŞEKLİ VE KULLANILANI YERE GÖRE
    » fıçı ( Bonel ) Yayı ( iç ters dış ters yay )
    » pil yayı ( artı , eksi )
    » baskı ( basma ) yayı ( konik fıçı şerit )
    » çekme yayı ( kancalı kancasız özel )
    » formlu ( form ) yay ( yuvarlak bant )
    » kurma yayı ( zemberek çiftli formlu )
    » disk yay ( yaylı rondela çanak yay )
    » külah ( volute ) yay ( tampon )
    » makara Yayı ( güç yayları )
    » segmanlar ( yaylı segman mil delik )
    » kelepçe yayı ( hortum )
    » yüsük ( ring )
    » klavuz yayı ( koruyucu )
    » kupilya ( gupilya ) çeşitleri
    » klips ( clips ) çeşitleri
    » supab ( subap , sibop ,enjektör ) yayları
    » valf yayları
    » mandal yayı
    » trambolin yayı
    » keçe yayı
    » yaylı pim ( pim yayları )
    » filtre yayları ( kapak tutucu )
    » reziztans tipi yaylar
    » makas yayları
    » şaft yayı
    » hamur kireç torba klipsi
    » kablo tutucu klips
    » kaplin

kısa balata yayı

konik fren balata yayı

trambolin

drawbar spring

bogma cekme yayi

 

 

 

cekme grup yaylar

kavrama cekme yaylar

gergi yaylar

 

cekme yay 1

fren balata yayi

 

 

DAİRESEL  KESİTLİ  TELDEN  SOĞUK  OLARAK  SARILAN
ÇEKME  YAYLARININ  HESABI

Yaylar enerji depolayan elemanlardır.
Çekme yaylarında , malzemenin elastik bölgesinde kalmak şartiyle , yayın ekseni doğrultusunda etkiyen bir F kuvveti dolayısiyle açılıp depolanan enerji daha sonra geri alınabilir.

Çekme Yaylarının Terminolojisi :

    d : Yay malzemesi telin çapı    (mm)
Di :  Yayın iç çapı   (mm)
Dm = Di + d  :   Yayın ortalama çapı   (mm)
Dd = Di + 2*d   :   Yayın dış çapı   (mm)
p : Açılmış yayın hatvesi   (mm)
a= Yayın açılmış halde helis açısı  :  alfa  (derece)

                                   a = Arctan ( p / p*Dm)          ( p :  pi  sayısı =  3.1416 )

    w = Dm / d  :   Yay indeksi

( Genelde  4 = <  w  < = 20  önerilir.)

a açısının 12 dereceden küçük  kaldığı sıkı sarılmış yaylarda , yaya etkiyen F kuvvetinin yayın malzemesi  telde ,  sadece Burulma Momenti (Mbur) dolayısiyle oluşan Kesme Gerilmesi (Kbur) ile direkt Kesme Gerilmesi (Kkes) oluşturduğu kabul edilir.
Herhangi bir yüklemede tel kesidine etkiyen  max. Kesme Gerilmesi (K) yukarıda adı geçen iki kesme gerilmesinin toplamıdır.

    Mbur = F * Dm / 2        (Nmm)

3                         2
Kbur = Mbur / ( p* d  / 16 )      (N/mm )
2                     2
Kkes = F / (p* d / 4)           (N/mm )

Max. Kesme Gerilmesinin (K) hesabı için iki Çalışma Şekli arasında seçim yapılır.

    a) Statik Çalışma : Eğer yay toplam 10000 çevrimden fazla çalışmayacaksa veya etkiyen
F kuvveti sabit kalıyorsa
Gerilme Düzeltme Faktörü  (k) :

k = 1 + 0.5 * w

    b) Dinamik Çalışma : Yay zor şartlarda çalışacaksa (10 000 000 çevrim ömrü)
Gerilme Düzeltme Faktörü  (k)

  k = ( 4 * w - 1 ) / ( 4 * w - 4 )   +  0.615 / w

Çalışma şekline göre gerekli seçim yapılarak F2 kuvveti altında telde oluşan  max. Kesme Gerilmesi  ( K2 )  bulunur.
2
K2  = k * Kbur            (N/mm )

Çekme Yaylarında genelde üretim metoduna bağlı olarak , yay serbest halde iken
İç Kesme Gerilmeleri  ( K0 ) mevcuttur .
Bu İç Kesme Gerilmeleri ( K0 ) yayın üretim metoduna , w Yay indeksine ve yay malzemesi telin Rm Çekme Gerilmesine bağlıdır.

Telin mil üstüne sarıldığı üretim şeklinde :

                       K0 =  ( 0.135 – 0.00625 * w ) * Rm

Telin itilerek sarıldığı üretim şeklinde ise :

                       K0 =  ( 0.075 – 0.00375 * w ) * Rm

olarak hesaplanır.

İç Kesme Gerilmesini ( K0 )  yenmek için gerekli kuvvet F0 olarak adlandırılır.
F0 kuvvetini aşmadıkça yaya strok yaptırmak mümkün olmaz.
Yay hesaplamasında gözönüne alınacak ilk kuvvet F1  , F0 ‘ dan büyük olmak zorundadır.

Yaya etkiyen F0 ‘ dan büyük herhangi bir F kuvveti dolayısiyle oluşan strok sonuç olarak F – F0  kuvvet farkının sarımlara etkimesi dolayısiyle oluşan stroktur.

Mukavemet hesabında  F kuvveti gözönüne alınırken ,
strok hesabında  F – F0  kuvvet farkı gözönüne alınacaktır.  

                ÇEKME  YAYLARI  ;  KUVVET – STROK  DİYAGRAMI

 

F1 ve F2 kuvvetleri ( N = Newton ) olarak  ve bunlara ait
f1 ve f2 strokları (mm) olarak verilir.

F1 küçük kuvvet , F2 büyük kuvvet ( F2 = Fmax ) ,
f1 küçük strok , f2 büyük strok olur.
Bazen  h = f2 – f1  (mm) olarak strok farkı verilir.
.
Buna göre yaya özel   c  Yay Rijitliği ( N / mm ) tarif edilir.

F0 : İç kuvvet
F   : F1 ile F2 arasında kalan herhangi bir kuvvet ;
f   : f1 ile f2 arasında kalan herhangi bir strok olmak üzere

      F = F0 + c * f

       c = (  F1 – F0 ) / f1     c = ( F2 – F0 ) / f2        c = ( F – F0 ) / f          c = ( F2 – F1 ) / h    

Bir sonraki adım seçilen malzemeden varsayılan d çapında telden oluşan ve Dm ortalama çapına sahip bir adet yay sarımının F2 kuvvet altında yapacağı stroku ( fbirsarım ) bulmaktır.

                                                                    2
G  :  Malzemenin kayma modülü  ( N / mm )  olmak üzere
3                4
fbirsarım =  ( 8 *( F2 - F0 ) * Dm  ) / ( G * d  )       olarak hesaplanır.

Bu aşamada  f2 stroku verildiğine göre ve daha önce de seçilen malzeme ve varsayılan çapta telin F2 kuvveti  altında  bir sarımının  fbirsarım  strok yapacağı belli olduğuna göre yayın kaç aktif sarımdan  ( n ) oluşacağı hesaplanabilir.

                                     n = f2 / fbirsarım

Sonuçta  F2 kuvvet altında yayın  f2  strok yapması için  n  adet aktif sarımdan oluşması gerektiği bulunur.
Aktif sarımlar iş depolayan sarımlardır.

Yay üretiminde kullanılacak standart tellerin malzemelerine ve çaplarına göre Çekme
2
Mukavemetleri  ( Rm  =   N / mm  )  cinsinden tablolarda verilir.
Fakat yaylar malzemenin elastik deformasyon bölgesinde çalışmak zorunda oldukları için , burada bizim için önemli olan , malzemenin daima  Kesme Akma Gerilmesinin ( Kakma) altında kalmasıdır.
Pratik olarak :
Kakma = 0.45 * Rm          alınabilir.

Bundan sonra yapılacak iş F2 kuvveti altındaki max. Kesme Gerilmesi K2 ‘ ye göre:

K2  <  Kakma

olacak şekilde tel çapını ve malzemesini seçmektir.
Sonuçta :
1 / 3
d = ( ( 8 * k * F2 * Dm ) / (p * Kakma ) )
sağlanmalıdır.

Varsayılan çapta tel  beklentileri karşılamıyorsa bir sonraki çapa geçilerek iteratif olarak uygun tel çapı bulunur.

Böylece F2  kuvveti altında güvenle çalışabilecek standart telin çapı belirlenmiş oldu.

Elde edilen aktif sarım adedi yayın kancaları arasındaki açıyı etkilemektedir.
Sarım boyu   Lk =  ( n + 1 ) *  d     olarak bulunur.

Çekme Yayları çeşitli şekillerde kancalara sahiptir.

Şekil  1  ............... 9 , 13 ‘ de  tel malzemesinden kancalar ,
Şekil  10 ve 11 ‘ de saplamalı uç dizaynı ,
Şekil  12 ‘ de ek kancalı dizayn görülmektedir .

 


LH = 0.55.....0.8 * Di               LH = 0.8..........1.1 * Di        LH = 0.8.........1.1 * Di

 


LH = Di                                  LH = Di                                   

 

 

          
LH = 1.1 * Di

 

 

 

Dinamik çalışan bir yay için kritik çalışma hızı  hızkr   ( 1 / saniye )  olarak hesaplanır.

Bu hıza yaklaşıldığında yay için rezonans riski vardır.

Çekme yayları dinamik olarak çalışacaksa
F1 kuvveti altında oluşan K1  max. kesme zorlanması ile
F2 kuvveti altında oluşan K2 max. kesme zorlanması değerleri yay ömür tabloları gözönüne alınarak , yay çevrim ömrü değerlendirmesi yapılır.

 

 

 

 

 

 

Çekme Yaylarının hesaplanması için hazırlanan programda  girilecek değerler :

F1 Kuvveti  ( N = Newton cinsinden)
F1 kuvveti altında strok  f1 (mm cinsinden )
h  Strok  farkı   ( h =  f2 – f1   mm cinsinden ) ( f2 = F2 kuvveti altında strok )
Dd   Yayın dış çapı   ( mm cinsinden )

 

Seçim  yapılacak konular :

Statik  Çalışma Şekli
Dinamik Çalışma Şekli
Seçilen çalışma şartlarına göre önerilen malzemeler
Çekme yayının imalat metodu

Program çalıştırıldığında , mevcut olan çaplara göre , Çekme yayı ile ilgili teknik bilgiler ve uyarılar elde edilir.

 

Programda mevcut olan malzeme ve çap seçenekleri :

SL , SM , SH ve DM malzemeler için çaplar :

0.20   0.30  0.40  .......................... 1.00 mm
1.20  1.40  1.50  1.60  1.80  2.00  2.20  2.40  2.50  2.60  2.80  3.00 mm
3.50  4.00  4.50   ...........................12.00 mm

Paslanmaz malzemeler için çaplar :

0.20   0.30  0.40  .......................... 1.00 mm
1.20  1.40  1.50  1.60  1.80  2.00  2.20  2.40  2.50  2.60  2.80  3.00 mm
3.50  4.00  4.50   ...........................10.00 mm

»  Baskı Yayı Hesabı ( Formülü )
»  Çekme Yayı Hesabı ( Kuvvet Formülü )
»  Kurma Yayı Hesabı ( Tork Değeri )
»  Disk Yayı Hesabı ( Paralel ve Seri )
»  Sertlik Dönştürme Tablosu
» 

Birim Çevirici

Metal Ağırlık Hesabı ( Tablosu )

»  Standart Yay gurubun Yük Hesabı
»  Yay Malzemesi Seçim Kritikleri
»  Yaylara ait standartların açıklanması
»  Yay Standart karşılıkları
»  Yay Tolerans Kritikleri
»  Yay Ölçme Bilgisi
»  Yay Tasarımı için pratik bilgiler
»  Yay Tanımı ( Yay Nedir & Literatür )
»  Yay Test etme ve doğrulama
»  Baskı yayı , Çekme Yayı , Kurma Yayı teknik resimleri
»  Disk Yay teknik resmi ( .dwg )
»  Volute ( Külah ) Yay teknik resmi ( .dwg )
»  Kalıp Yayı ( yayları ) renk ve yük tablosu ( .xls )
»  Yaylarda shotpeening uygulaması
»  Yaylarda Kumlama Uygulaması ( .dwg )
»  Yay Çeliklerinin ısıl işlem kritikleri
»  Yayda Kırılma , Yorulma , Deformasyon sorunu

 

çekme yay kritikleri

bogma cekme yayi

cekme yayi

cekme yaylari

extension

cekme grup yaylar

kavrama cekme yaylar

gergi yaylar

yat baglama yayi

cekme yay 1

fren balata yayi

Copyright © 2006    Batı Yay Rezistans ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.     |      Site Tasarımı HY

 

Sanayii Rehberi Firma Sektör Rehberi firma rehberi Kurumsal Yay Firmaları, Şirketleri Firma Rehberi linkcenneti.com Portaze
Firmalar Rehberi

Firmalar Rehberi

Sanayiler Rehberi Şirketler Rehberi Üretim Ücretsiz Firma Tanıtım Firma Rehberi Yurtdışı EğitimFree Search Engine SubmissionTOPlist
Free Search Engine Submission
İlanlar

dmoz.org
Search Open Directory
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports