English
 

    Detaylar
    Baskı Yayı Hesabı ( Formüller)
    Akademik Bilgiler indir ( Download )
tr> tr> tr>
»  » ÜRÜN GRUPLARI VE TÜREVLERİ 
»  MALZEME CİNSİNE GÖRE YAY ÇEŞİTLERİ
    » Paslanmaz yay çeliği( AISI 302 )( AISI 316 )( AISI 304 )
    » Karbon yay çeliği( DIN 17223 )( EN 10270 )
    » Norm.Carbon Yay çeliği (TS2500-1))
    » Temperli Karbon Çeliği( SAE 9262 )
    » Fosfor Bronz yaylık malz.( DIN EN 12166 )
    » Bromürlü Ni-Br ( SWRS 82A )
»    » İMALAT TEKNİĞİNE GÖRE YAY ÇEŞİTLERİ)
    » Sıcak Sarım ( Şekillendirme )
    » Soğuk Sarım ( Şekillendirme )
»    » İMALAT ŞEKLİ VE KULLANILANI YERE GÖRE
    » fıçı ( Bonel ) Yayı ( iç ters dış ters yay )
    » pil yayı ( artı , eksi )
    » baskı ( basma ) yayı ( konik fıçı şerit )
    » çekme yayı ( kancalı kancasız özel )
    » formlu ( form ) yay ( yuvarlak bant )
    » kurma yayı ( zemberek çiftli formlu )
    » disk yay ( yaylı rondela çanak yay )
    » külah ( volute ) yay ( tampon )
    » makara Yayı ( güç yayları )
    » segmanlar ( yaylı segman mil delik )
    » kelepçe yayı ( hortum )
    » yüsük ( ring )
    » klavuz yayı ( koruyucu )
    » kupilya ( gupilya ) çeşitleri
    » klips ( clips ) çeşitleri
    » supab ( subap , sibop ,enjektör ) yayları
    » valf yayları
    » mandal yayı
    » trambolin yayı
    » keçe yayı
    » yaylı pim ( pim yayları )
    » filtre yayları ( kapak tutucu )
    » reziztans tipi yaylar
    » makas yayları
    » şaft yayı
    » hamur kireç torba klipsi
    » kablo tutucu klips
    » kaplin

 

A GRUBU DISK YAYLAR

B GRUBU DISK YAYLAR

 

 

 

Disk Yaylar diğer bir tanımı ile çanak yay

 

 

 

discs

discsprings

BATIYAY DISK YAY ÖLÇÜ BİLGİLERİ ( Disc spring details for batıyay ) 1. Grup
Part
Bolt
OD
ID
t
Io
OD
ID
t
Io
Standart
Number
Size (mm)
(in.)
(in.)
(in.)
(in.)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
BATIYAY 0001
3,000
0,315
0,126
0,008
0,016
8,000
3,200
0,200
0,410
Metric
BATIYAY 0002
3,000
0,315
0,126
0,012
0,022
8,000
3,200
0,300
0,560
Metric
BATIYAY 0003
3,000
0,315
0,126
0,016
0,024
8,000
3,200
0,410
0,610
Metric
BATIYAY 0004
3,000
0,315
0,126
0,020
0,028
8,000
3,200
0,510
0,710
Metric
BATIYAY 0005
3,000
0,394
0,126
0,012
0,026
10,010
3,200
0,300
0,660
Metric
BATIYAY 0006
3,000
0,394
0,126
0,016
0,028
10,010
3,200
0,410
0,710
Metric
BATIYAY 0007
3,000
0,394
0,126
0,020
0,030
10,010
3,200
0,510
0,760
Metric
BATIYAY 0008
3,000
0,236
0,126
0,012
0,018
5,990
3,200
0,300
0,460
Metric
BATIYAY 0009
4,000
0,315
0,165
0,016
0,024
8,000
4,190
0,410
0,610
Metric
BATIYAY 0010
4,000
0,472
0,165
0,024
0,039
11,990
4,190
0,610
0,990
Metric
BATIYAY 0011
4,000
0,472
0,165
0,020
0,033
11,990
4,190
0,510
0,840
Metric
BATIYAY 0012
4,000
0,723
0,165
0,016
0,031
11,990
4,190
0,410
0,790
Metric
BATIYAY 0013
4,000
0,394
0,165
0,024
0,033
10,010
4,190
0,610
0,840
Metric
BATIYAY 0014
4,000
0,394
0,165
0,020
0,030
10,010
4,190
0,510
0,760
Metric
BATIYAY 0015
4,000
0,394
0,165
0,020
0,028
8,000
4,190
0,510
0,710
Metric
BATIYAY 0016
4,000
0,315
0,165
0,012
0,022
8,000
4,190
0,300
0,560
Metric
batıyay disk yay ölçü bilgileri ( Disc spring details for batıyay ) 2. Grup
Part
Bolt
OD
ID
t
Io
OD
ID
t
Io
Standart
Number
Size
(in.)
(in.)
(in.)
(in.)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
batiyay   0101
4,000
0,315
0,165
0,008
0,018
8,000
4,190
0,200
0,460
Metric
batiyay   0102
4,000
0,394
0,165
0,016
0,028
10,010
4,190
0,410
0,710
Metric
batiyay   0103
5,000
0,472
0,205
0,031
0,043
11,990
5,210
0,790
1,090
Metric
batiyay   0104
5,000
0,590
0,205
0,020
0,039
14,990
5,210
0,510
0,990
Metric
batiyay   0105
5,000
0,590
0,205
0,024
0,041
14,990
5,210
0,610
1,040
Metric
batiyay   0106
5,000
0,590
0,205
0,016
0,037
14,990
5,210
0,410
0,940
Metric
batiyay   0107
5,000
0,492
0,205
0,020
0,033
12,500
5,210
0,510
0,840
Metric
batiyay   0108
5,000
0,472
0,205
0,020
0,035
11,990
5,210
0,510
0,890
Metric
batiyay   0109
5,000
0,472
0,205
0,016
0,031
11,990
5,210
0,410
0,790
Metric
batiyay   0110
5,000
0,394
0,205
0,020
0,030
10,010
5,210
0,510
0,760
Metric
batiyay   0111
5,000
0,394
0,205
0,010
0,022
10,010
5,210
0,250
0,560
Metric
batiyay   0112
5,000
0,394
0,205
0,016
0,028
10,010
5,210
0,410
0,710
Metric
batiyay   0113
5,000
0,590
0,205
0,028
0,043
14,990
5,210
0,710
1,090
Metric
batiyay   0114
5,000
0,472
0,205
0,024
0,037
11,990
5,210
0,610
0,940
Metric
batiyay   0115
6,000
0,590
0,244
0,028
0,043
14,990
6,200
0,710
1,090
Metric
batiyay   0116
6,000
0,709
0,244
0,032
0,051
18,010
6,200
0,810
1,300
Metric
batı yay disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 3. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Standart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
batıyay  0111 6,000 0,709 0,244 0,028 0,049 18,010 6,200 0,710 1,240 Metric
batıyay 0112 6,000 0,709 0,244 0,024 0,047 18,010 6,200 0,610 1,190 Metric
batıyay  0113 6,000 0,709 0,244 0,016 0,039 18,010 6,200 0,410 0,990 Metric
batıyay  0114 6,000 0,590 0,244 0,024 0,041 14,990 6,200 0,610 1,040 Metric
batıyay  0115 6,000 0,590 0,244 0,020 0,039 14,990 6,200 0,510 0,990 Metric
batıyay  0116 6,000 0,492 0,244 0,028 0,039 12,500 6,200 0,710 0,990 Metric
batıyay  0117 6,000 0,492 0,244 0,020 0,033 12,500 6,200 0,510 0,840 Metric
batıyay  0118 6,000 0,492 0,244 0,014 0,031 12,500 6,200 0,360 0,790 Metric
batıyay  0119 6,000 0,472 0,244 0,031 0,043 11,990 6,200 0,790 1,090 Metric
batıyay  0120 6,000 0,472 0,244 0,024 0,037 11,990 6,200 0,610 0,940 Metric
batıyay  0121 6,000 0,472 0,244 0,020 0,033 11,990 6,200 0,510 0,840 Metric
batıyay  0122 6,000 0,709 0,244 0,020 0,043 18,010 6,200 0,510 1,090 Metric
batıyay  0123 6,000 0,551 0,244 0,035 0,049 14,000 6,200 0,890 1,240 Metric
batıyay  0124 7,000 0,551 0,283 0,020 0,035 14,000 7,190 0,510 0,890 Metric
batıyay  0125 7,000 0,551 0,283 0,031 0,043 14,000 7,190 0,790 1,090 Metric
batıyay  0126 7,000 0,551 0,283 0,014 0,031 14,000 7,190 0,360 0,790 Metric
bati yay disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 4. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
 
batı yay 1111 8,000 0,709 0,323 0,039 0,055 18,010 8,200 0,990 1,400 Metric
batı yay 1112 8,000 0,906 0,323 0,039 0,067 23,010 8,200 0,990 1,700 Metric
batı yay 1113 8,000 0,906 0,323 0,035 0,063 23,010 8,200 0,890 1,600 Metric
batı yay 1114 8,000 0,906 0,323 0,031 0,061 23,010 8,200 0,790 1,550 Metric
batı yay 1115 8,000 0,787 0,323 0,039 0,061 19,990 8,200 0,990 1,550 Metric
batı yay 1116 8,000 0,787 0,323 0,031 0,055 19,990 8,200 0,790 1,400 Metric
batı yay 1117 8,000 0,787 0,323 0,028 0,053 19,990 8,200 0,710 1,350 Metric
batı yay 1118 8,000 0,787 0,323 0,024 0,051 19,990 8,200 0,610 1,300 Metric
batı yay 1119 8,000 0,787 0,323 0,035 0,057 19,990 8,200 0,890 1,450 Metric
batı yay 1120 8,000 0,590 0,323 0,031 0,047 14,990 8,200 0,790 1,190 Metric
batı yay 1121 8,000 0,709 0,323 0,028 0,049 18,010 8,200 0,710 1,240 Metric
batı yay 1122 8,000 0,709 0,323 0,020 0,043 18,010 8,200 0,510 1,090 Metric
batı yay 1123 8,000 0,630 0,323 0,035 0,049 16,000 8,200 0,890 1,240 Metric
batı yay 1124 8,000 0,630 0,323 0,031 0,047 16,000 8,200 0,790 1,190 Metric
batı yay 1125 8,000 0,590 0,323 0,028 0,043 14,990 8,200 0,710 1,090 Metric
batı yay 1126 8,000 0,630 0,323 0,028 0,045 16,000 8,200 0,710 1,140 Metric
www.yay.se.com disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 5. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
batı yay 1127 8,000 0,906 0,323 0,028 0,059 23,010 8,200 0,710 1,500 Metric
batı yay 1128 8,000 0,630 0,323 0,024 0,041 16,000 8,200 0,610 1,040 Metric
batı yay 1129 8,000 0,630 0,323 0,016 0,035 16,000 8,200 0,410 0,890 Metric
batı yay 1130 8,000 0,709 0,323 0,031 0,051 18,010 8,200 0,790 1,300 Metric
batı yay 1131 9,000 0,709 0,362 0,039 0,055 18,010 9,190 0,990 1,400 Metric
batı yay 1132 9,000 0,709 0,362 0,018 0,041 18,010 9,190 0,460 1,040 Metric
batı yay 1133 9,000 0,709 0,362 0,028 0,047 18,010 9,190 0,710 1,190 Metric
batı yay 1134 10,000 0,906 0,402 0,039 0,067 23,010 10,210 0,990 1,700 Metric
batı yay 1135 10,000 0,787 0,402 0,049 0,071 19,990 10,210 1,240 1,800 Metric
batı yay 1136 10,000 1,100 0,402 0,059 0,087 27,940 10,210 1,500 2,210 Metric
batı yay 1137 10,000 1,100 0,402 0,049 0,081 27,940 10,210 1,240 2,060 Metric
batı yay 1138 10,000 1,100 0,402 0,039 0,075 27,940 10,210 0,990 1,910 Metric
batı yay 1139 10,000 1,100 0,402 0,031 0,069 27,940 10,210 0,790 1,750 Metric
batı yay 1140 10,000 0,984 0,402 0,039 0,069 24,990 10,210 0,990 1,750 Metric
batı yay 1141 10,000 0,906 0,402 0,049 0,075 23,010 10,210 1,240 1,910 Metric
batı yay 1142 10,000 0,787 0,402 0,020 0,045 19,990 10,210 0,510 1,140 Metric
www.yay.se.net disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 6. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
batı yay 1143 10,000 0,787 0,402 0,059 0,071 19,990 10,210 1,500 1,800 Metric
batı yay 1144 10,000 0,866 0,402 0,048 0,072 22,000 10,210 1,220 1,830 Metric
batı yay 1145 10,000 0,787 0,402 0,043 0,061 19,990 10,210 1,090 1,550 Metric
batı yay 1146 10,000 0,787 0,402 0,039 0,061 19,990 10,210 0,990 1,550 Metric
batı yay 1147 10,000 0,787 0,402 0,035 0,057 19,990 10,210 0,890 1,450 Metric
batı yay 1148 10,000 0,787 0,402 0,031 0,053 19,990 10,210 0,790 1,350 Metric
batı yay 1149 10,000 0,906 0,402 0,035 0,065 23,010 10,210 0,890 1,650 Metric
batı yay 1150 11,000 0,886 0,441 0,024 0,055 22,500 11,200 0,610 1,400 Metric
batı yay 1151 11,000 0,886 0,441 0,031 0,057 22,500 11,200 0,790 1,450 Metric
batı yay 1152 11,000 0,886 0,441 0,049 0,069 22,500 11,200 1,240 1,750 Metric
batı yay 1153 12,000 0,906 0,480 0,049 0,073 23,010 12,190 1,240 1,850 Metric
batı yay 1154 12,000 1,240 0,480 0,049 0,087 31,500 12,190 1,240 2,210 Metric
batı yay 1155 12,000 1,100 0,480 0,039 0,077 27,940 12,190 0,990 1,960 Metric
batı yay 1156 12,000 1,240 0,480 0,039 0,084 31,500 12,190 0,990 2,130 Metric
batı yay 1157 12,000 1,240 0,480 0,059 0,093 31,500 12,190 1,500 2,360 Metric
batı yay 1158 12,000 1,100 0,480 0,059 0,089 27,940 12,190 1,500 2,260 Metric
yayfabrikasi disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 7. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
 
batı yay 1159 12,000 1,100 0,480 0,049 0,081 27,940 12,190 1,240 2,060 Metric
batı yay 1160 12,000 0,984 0,480 0,049 0,077 24,990 12,190 1,240 1,960 Metric
batı yay 1161 12,000 0,984 0,480 0,039 0,071 24,990 12,190 0,990 1,800 Metric
batı yay 1162 12,000 0,984 0,480 0,035 0,063 24,990 12,190 0,890 1,600 Metric
batı yay 1163 12,000 0,906 0,480 0,059 0,083 23,010 12,190 1,500 2,110 Metric
batı yay 1164 12,000 0,906 0,480 0,039 0,063 23,010 12,190 0,990 1,600 Metric
batı yay 1165 12,000 0,984 0,480 0,059 0,081 24,990 12,190 1,500 2,060 Metric
batı yay 1166 12,000 0,984 0,480 0,028 0,063 24,990 12,190 0,710 1,600 Metric
batı yay 1167 12,000 1,340 0,484 0,039 0,089 34,040 12,190 0,990 2,260 Metric
batı yay 1168 12,000 1,340 0,484 0,049 0,093 34,040 12,190 1,240 2,360 Metric
batı yay 1169 12,000 1,340 0,484 0,059 0,098 34,040 12,190 1,500 2,490 Metric
batı yay 1170 14,000 1,100 0,559 0,031 0,071 27,940 14,200 0,790 1,800 Metric
batı yay 1171 14,000 1,100 0,559 0,390 0,071 27,940 14,200 0,990 1,800 Metric
batı yay 1172 14,000 1,100 0,559 0,049 0,083 27,940 14,200 1,240 2,110 Metric
batı yay 1173 14,000 1,100 0,559 0,059 0,085 27,940 14,200 1,500 2,160 Metric
batı yay 1174 14,000 1,340 0,563 0,049 0,094 34,040 14,300 1,240 2,390 Metric
uzman yaycı disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 8. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
 
batı yay 1174 14,000 1,570 0,563 0,079 0,120 39,880 14,300 2,010 3,050 Metric
batı yay 1175 14,000 1,570 0,563 0,059 0,108 39,880 14,300 1,500 2,740 Metric
batı yay 1176 14,000 1,340 0,563 0,059 0,100 34,040 14,300 1,500 2,540 Metric
batı yay 1177 14,000 1,570 0,563 0,049 0,104 39,880 14,300 1,240 2,640 Metric
batı yay 1178 16,000 1,240 0,642 0,031 0,073 31,500 16,310 0,790 1,850 Metric
batı yay 1179 16,000 1,240 0,642 0,049 0,085 31,500 16,310 1,240 2,160 Metric
batı yay 1180 16,000 1,240 0,642 0,059 0,096 31,500 16,310 1,500 2,440 Metric
batı yay 1181 16,000 1,240 0,642 0,069 0,097 31,500 16,310 1,750 2,460 Metric
batı yay 1182 16,000 1,240 0,642 0,079 0,108 31,500 16,310 2,010 2,740 Metric
batı yay 1183 16,000 1,340 0,642 0,059 0,100 34,040 16,310 1,500 2,540 Metric
batı yay 1184 16,000 1,340 0,642 0,079 0,112 34,040 16,310 2,010 2,840 Metric
batı yay 1185 16,000 1,570 0,642 0,059 0,110 39,880 16,310 1,500 2,790 Metric
batı yay 1186 16,000 1,570 0,642 0,079 0,122 39,880 16,310 2,010 3,100 Metric
batı yay 1187 18,000 1,400 0,720 0,049 0,088 35,560 18,290 1,240 2,240 Metric
batı yay 1188 18,000 1,400 0,720 0,079 0,110 35,560 18,290 2,010 2,790 Metric
batı yay 1189 18,000 1,570 0,720 0,079 0,124 39,880 18,290 2,010 3,150 Metric
uzman yayci disk yay ölçü listesi ( Disc spring details for batıyay ) 9. Grup
Part Bolt OD ID t Io OD ID t Io Satandart
Number Size (in.) (in.) (in.) (in.) (mm) (mm) (mm) (mm)
 
batı yay 1190 18,000 1,400 0,720 0,035 0,081 35,560 18,290 0,890 2,060 Metric
batı yay 1191 18,000 1,970 0,724 0,049 0,112 50,040 18,390 1,240 2,840 Metric
batı yay 1192 18,000 1,970 0,724 0,059 0,130 50,040 18,390 1,500 3,300 Metric
batı yay 1193 18,000 1,970 0,724 0,079 0,138 50,040 18,390 2,010 3,510 Metric
batı yay 1194 18,000 1,970 0,724 0,098 0,161 50,040 18,390 2,490 4,090 Metric
batı yay 1195 18,000 1,970 0,724 0,118 0,173 50,040 18,390 3,000 4,390 Metric
batı yay 1196 20,000 1,970 0,803 0,098 0,152 50,040 20,400 2,490 3,860 Metric
batı yay 1197 20,000 1,570 0,803 0,039 0,090 39,880 20,400 0,990 2,290 Metric
batı yay 1198 20,000 1,570 0,803 0,059 0,104 39,880 20,400 1,500 2,640 Metric
batı yay 1199 20,000 1,570 0,803 0,079 0,122 39,880 20,400 2,010 3,100 Metric
batı yay 1200 20,000 1,570 0,803 0,089 0,124 39,880 20,400 2,260 3,150 Metric
batı yay 1201 20,000 1,570 0,803 0,098 0,136 39,880 20,400 2,490 3,450 Metric
batı yay 1202 20,000 1,970 0,803 0,079 0,138 50,040 20,400 2,010 3,510 Metric
batı yay 1203 20,000 2,360 0,807 0,118 0,185 59,940 20,500 3,000 4,700 Metric
batı yay 1204 20,000 2,360 0,807 0,079 0,161 59,940 20,500 2,010 4,090 Metric
batı yay 1205 20,000 2,360 0,807 0,098 0,169 59,940 20,500 2,490 4,290 Metric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  Baskı Yayı Hesabı ( Formülü )
»  Çekme Yayı Hesabı ( Kuvvet Formülü )
»  Kurma Yayı Hesabı ( Tork Değeri )
»  Disk Yayı Hesabı ( Paralel ve Seri )
»  Sertlik Dönştürme Tablosu
» 

Birim Çevirici

Metal Ağırlık Hesabı ( Tablosu )

»  Standart Yay gurubun Yük Hesabı
»  Yay Malzemesi Seçim Kritikleri
»  Yaylara ait standartların açıklanması
»  Yay Standart karşılıkları
»  Yay Tolerans Kritikleri
»  Yay Ölçme Bilgisi
»  Yay Tasarımı için pratik bilgiler
»  Yay Tanımı ( Yay Nedir & Literatür )
»  Yay Test etme ve doğrulama
»  Baskı yayı , Çekme Yayı , Kurma Yayı teknik resimleri
»  Disk Yay teknik resmi ( .dwg )
»  Volute ( Külah ) Yay teknik resmi ( .dwg )
»  Kalıp Yayı ( yayları ) renk ve yük tablosu ( .xls )
»  Yaylarda shotpeening uygulaması
»  Yaylarda Kumlama Uygulaması ( .dwg )
»  Yay Çeliklerinin ısıl işlem kritikleri
»  Yayda Kırılma , Yorulma , Deformasyon sorunu

 

disc spring

 

 

disk yay grup

 

 

disc parallel

disc series

 

 

disk yaylari

 

balata baski yay

 

balata baski caplari

disc group

 

disk yay grubu

 

disk yay montajtoplu disk yay

 

disk crom

 

 

fren baski yayi

Copyright © 2006    Batı Yay Rezistans ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.     |      Site Tasarımı HY

 

Sanayii Rehberi Firma Sektör Rehberi firma rehberi Kurumsal Yay Firmaları, Şirketleri Firma Rehberi linkcenneti.com Portaze
Firmalar Rehberi

Firmalar Rehberi

Sanayiler Rehberi Şirketler Rehberi Üretim Ücretsiz Firma Tanıtım Firma Rehberi Yurtdışı EğitimFree Search Engine SubmissionTOPlist
Free Search Engine Submission
İlanlar

dmoz.org
Search Open Directory
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports